Item no. 289-550 Módulo de transmisión; Sub-Min-D; Conector hembra; 9 polos; con contraconector con conexión por desplazamiento de aislante; Dirección de enchufe vertical; Bornas para placas de circuito impreso, 2 líneas; con zócalo de montaje; 2,50 mm²1 of 3La imagen mostrada es diferente de la referencia Item no. 289-550 Módulo de transmisiónGenerar ficha de datosDescargas como zipCompararAñadir a favoritosConfigure Item no. 289-550 Módulo de transmisiónGenerar ficha de datosDescargas como zipCompararAñadir a favoritosConfigure