[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
Topicos 28 de julio de 2020

KNX: el estándar en tecnología de sistemas de hogar y edificios

KNX es un uniforme protocolo de comunicación independiente del fabricante empleado para conectar en red de forma inteligente avanzadas tecnologías de sistemas de hogar y edificios. KNX se utiliza en la planificación y control de soluciones eficientes desde el punto de vista energético para aumentar la funcionalidad y la comodidad y reducir simultáneamente los costes de la energía

Características del sistema KNX:

  • Un sistema de bus distribuido que hace posible el intercambio directo de información entre dispositivos
  • Tensión de bus: 24 VCC (+6/-4 V)
  • El protocolo CSMA/CA protege los datos frente a pérdidas potenciales derivadas de la colisión de telegramas.

  • Permite conectar hasta 12.000 nodos de bus

  • Velocidad de transmisión de datos de 9,6 kBit/s, sin necesidad de resistencias terminadoras

Descripción general de KNX

Durante más de 20 años, KNX se ha mantenido como el estándar global de automatización de hogares y edificios de acuerdo con EN 50090 e ISO/IEC 14543. Entre las numerosas ventajas que ofrece, KNX destaca por su configuración remota: en lugar de un dispositivo central, las funciones se alojan en los usuarios de bus individuales. Los sensores, como por ejemplo, los switches y los detectores de presencia, envían los comandos de control directamente a los sistemas de iluminación, protección solar, calefacción y ventilación. Las asignaciones y funciones se configuran fácilmente en el software «Engineering Tool Software» (ETS), y también permite su ajuste o modificación en cualquier momento posterior.

KNX es compatible con varios medios de transmisión como, por ejemplo, cables de par trenzados (KNX TP), ETHERNET (KNX IP), radio (KNX RF) o Powerline (KNX PL). KNX también permite combinar dispositivos de diferentes fabricantes con total flexibilidad en una única solución integral. Como cada dispositivo dispone de su propio microprocesador, no necesita ninguna estación de control.

logo_knx_2000x1125.jpg

Variable e individualizado: KNX en la automatización en edificios

Como estándar abierto, la tecnología KNX proporciona una interfaz de usuario uniforme y cómoda para la automatización de hogares y edificios: desde aplicaciones residenciales a instalaciones comerciales. Gracias a su amplio ámbito de aplicación, con KNX se pueden conectar juntos numerosos dispositivos y sistemas. Por ejemplo, permite adaptar el control de un sistema conectado compuesto por elementos de iluminación, protección solar y climatización de edificios comerciales y servicios básicos a las exigencias del usuario.

Los componentes individuales de un sistema KNX incluyen sensores y actuadores. Los sensores, como es el caso de los termostatos, conmutadores o anemómetros, generan comandos en forma de telegramas. Los actuadores (p. ej., relés de conmutación para cortinas o luces) transforman estos telegramas en acciones. Una línea bus de dos hilos proporciona la conexión y por ende, el tráfico de telegramas entre sensores y actuadores. Con ello, se acaba con la necesidad de conectar los componentes individuales del sistema a la red, lo que reduce considerablemente el cableado.

Sus ventajas:

  • Sencilla configuración y puesta en servicio

  • Cada fabricante puede utilizar dispositivos diferentes

Funcionalidad y comodidad: WAGO y KNX

Con el controlador KNX IP (750-889) y el módulo KNX TP1 (753-646), WAGO proporciona una solución innovadora y escalable para la automatización en edificios. El controlador KNX IP de WAGO proporciona la conectividad con sensores y actuadores convencionales, así como las complejas conexiones a DALI, EnOcean, etc. El módulo KNX TP1 de WAGO se conecta a redes TP1. ETHERNET y el protocolo de transmisión KNX IP posibilitan la comunicación a gran velocidad entre dispositivos a la vez que facilitan la integración en las infraestructuras existentes.

Juntos, el controlador KNX IP y el módulo KNX/TP1 conforman el router KNXnet IP, que permite conectar redes TP1 tradicionales a ETHERNET y aumenta considerablemente la velocidad de transmisión dentro de una red KNX. A ello hay que sumarle un alto nivel de tráfico de datos en la red troncal, que impide cuellos de botella en el sistema de visualización superpuesto. El router KNX IP también sirve de interfaz de red del software ETS durante la configuración y el ajuste de parámetros. Las respectivas bases de datos de productos/complementos del controlador KNX IP, el módulo KNX TP1 y el router KNX IP no son un mero recurso para la configuración de sus dispositivos. Su diseño le permite aplicar cómodamente métodos y procedimientos ya conocidos y probados del software ETS.

Ventajas de WAGO y KNX:

  • Las aplicaciones de programación libre confieren gran flexibilidad a sus proyectos
  • Posibilidad de conectar sensores, actuadores y subsistemas digitales y analógicos (p. ej., DALI, EnOcean, etc.)
  • Alta velocidad, breves tiempos de respuesta y cantidades mayores de datos en dispositivos directamente conectados a ETHERNET
  • Integración completa de dispositivos de par trenzado
  • El controlador KNX IP puede combinarse con el módulo KNX TP1 para ampliar su ámbito de aplicación
knx_systemgrafik_00267371_xx_2000x1125.jpg

Gráficos de sistema KNX

Productos KNX de WAGO

Controlador KNX IP (750-889)

Gracias a su capacidad de programación libre, el controlador KNX IP representa un potente controlador de estancias y espacios. Combina las ventajas del protocolo de comunicación KNX IP con el sistema modular WAGO-I/O-SYSTEM 750. Ante esto, no hay tarea de control y regulación de la automatización en edificios que no pueda desempeñar.

El controlador KNX IP no solo se caracteriza por la extraordinaria potencia de su procesador, sino también por su amplia memoria de datos, programas y retención. Su enorme capacidad de memoria le permite realizar complejas tareas de controlador. Gracias al switch de 2 puertos incorporado, el controlador también puede integrarse en una topología de líneas de ETHERNET. Si necesita aumentar la capacidad de almacenamiento para, por ejemplo, llevar a cabo visualizaciones web complejas o analizar datos de registro de tendencias, puede usar la ranura para tarjeta SD para guardar sus datos en una tarjeta SD. La tarjeta SD resulta útil también para funciones de copia de seguridad y recuperación, no solo para archivar el programa del PLC, sino también para recuperarlo durante las tareas de servicio. La dirección IP, desde la que se puede acceder en todo momento al controlador y también configurarlo, se puede restablecer en cualquier momento con solo pulsar un botón. Limitando las tasas de telegramas y con una secuencia de arranque optimizada, se puede mejorar el tráfico de red y agilizar la puesta en marcha.

Ventajas:

  • Unidad de control de programación libre
  • Router KNX IP integrado
  • Combinable con todos los módulos de E/S de la serie 750
  • Ranura para tarjeta SD
  • Botón para restablecer la dirección IP
  • Flujo de trabajo de ingeniería mejorado
knx_00267005_2000x1125.jpg

Módulo KNX TP1 (753-646)

El módulo KNX TP1 puede desempeñar dos funciones distintas, que se activan automáticamente en función de la aplicación. Por un lado, puede funcionar como interfaz KNX del controlador de bus de campo de WAGO 750 I/O-SYSTEM. En este caso, constituye un nodo de bus KNX básico del lado de KNX, que se incorpora a una red KNX por medio del software ETS. Combinándolo con el resto de módulos conectados al controlador, se puede usar como una flexible interfaz para otros protocolos de automatización en edificios y subbuses, incluidos BACnet, MODBUS, TCP, DALI y EnOcean.

Por otro lado, el módulo también puede servir de interfaz TP1 del router KNX IP. En este caso, la red KNX TP1 se enruta a ETHERNET y puede utilizarse a través de la red ETHERNET.

La aplicación se programa desde WAGO‐I/O‐PRO CAA. Para asignar los datos del programa de aplicación a direcciones de grupo, hay que utilizar un complemento del software ETS.


Ventajas:

  • Integración de redes KNX TP1 en WAGO-I/O-SYSTEM
  • Combinable con todos los controladores WAGO utilizados en la industria de la construcción (p. ej., BACnet)
  • Admite 254 objetos KNX
knx_p_ur_0753_0646_000_xx_2000x1125.jpg

Router KNX (750-889 y 753-646)

Controlador y módulo: router

Juntos, el controlador KNX IP y el módulo KNX/TP1 conforman el router KNXnet IP, que permite conectar redes TP1 tradicionales a ETHERNET y aumenta considerablemente la velocidad de transmisión dentro de una red KNX. A ello hay que sumarle un alto nivel de tráfico de datos en la red troncal, que impide cuellos de botella en el sistema de visualización superpuesto. El router KNX IP también sirve de interfaz de red del software ETS 3/4 durante la configuración y el ajuste de parámetros.

Controlador y router: dos dispositivos en uno

El router KNX IP incluye además las capacidades del controlador KNX IP. Aunque esta combinación de dispositivos venga en un único hardware, el ETS los reconoce como dos dispositivos KNX independientes. Para la puesta en marcha, el controlador dispone de dos botones de programación.

Ventajas:

  • El router KNX IP combina el controlador KNX IP con el módulo KNX TP1
  • Acceso por ETHERNET a la red TP1 para controlar el ETS o realizar tareas de visualización

Base de datos de productos/WAGO-ETS-Plug-in

Los respectivos complementos del controlador KNX IP, el módulo KNX TP1 y el router KNX IP no son un mero recurso para la configuración de sus dispositivos. Su diseño le permite aplicar cómodamente métodos y procedimientos ya conocidos y probados del software ETS.

Descargue el manual de WAGO-ETS-Plug-in

g_ur_office_pc_000_xx_2000x2000.jpg
KNX con WAGO:
Estaremos encantados de responder a sus preguntas.

Servicios adicionales

Lectura recomendada

SMI

Productos

El estándar en el control de los motores: SMI

«Standard Motor Interface» (SMI) es la interfaz eléctrica normalizada de los accionamientos de persianas y cortinas enrollables.

logo_smi_standard-motor-interface_2000x1500.jpg
Productos

El estándar en el control de la iluminación: DALI

DALI, o «Digital Addressable Lighting Interface», es un protocolo de comunicación empleado en aplicaciones de iluminación en edificios.

logo_dali_2000x1500.jpg

También puede interesarle

Otros productos de automatización en edificios

Productos

Sistemas de E/S, listos para utilizar en cualquier lugar

Ya sea dentro o fuera del armario de distribución, los sistemas de E/S de WAGO proporcionan automatización allí donde la necesita, incluso en condiciones adversas.

buehne_io-system_2000x1500.jpg

Paneles táctiles

Los paneles táctiles (paneles HMI) de WAGO no solo mejoran la operabilidad de máquinas y sistemas, sino que también ofrecen un impresionante diseño y avanzada tecnología.
buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg