{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Conectores, 7/8 pulgadas; 7/8 pulgadas; 3 polos; Conector hembra, acodado",
"description" : "<p><b>Características:</b></p><ul><li>Conexión atornillada de 7/8“: tecnología de conexión probada en el sector para una gran selección de conductores distintos</li><li>Excelente grado de protección para realizar aplicaciones de campo con seguridad</li><li>Resistentes a la vibración y al choque gracias al mecanismo de bloqueo integrado</li><li>Revestimiento de PUR</li></ul>",
"mpn" : "787-6716/9400-000",
"sku" : "787-6716/9400-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200003200008ec9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTAxfGltYWdlL2pwZWd8YUdRNEwyZzJPQzh4TXprNU9USTBOelU0T1RRd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNekl3TURBd09HVmpPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDc3MmYwMzQzNDNkM2Y5YzE5NDkyMDc2M2FjYjM0ZWU2YWI4MDIyMDg4M2Y2MDU5NzhhYTNkODAwY2EyNzM5MDI",
"gtin13" : "4055143726924",
"category" : "Módulos de alimentación de corriente",
"url" : "https://www.wago.com/es/m%C3%B3dulos-de-alimentaci%C3%B3n-de-corriente/conectores-7-8-pulgadas/p/787-6716_9400-000"
}