{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Convertidor DC/DC; Compact; Tensión de entrada 72V DC; Tensión de salida 12V DC; Corriente de salida 4A; separada galvánicamente",
"description" : "<p><b>Características:</b></p><ul><li>Fuente de alimentación con sincronización primaria</li><li>Refrigeración por convección natural cuando se monta en horizontal</li><li>Perfil en niveles, ideal para cajas/paneles de distribución</li><li>Posibilidad de conexión tanto en paralelo como en línea</li><li>Tensión de salida separada galvánicamente (SELV) según EN 60950-1</li><li>Desviación de control: ±1 % (±10 % dentro del ámbito de amplicación de EN 50121-3-2)</li><li>Compatible con aplicaciones ferroviarias</li></ul>",
"mpn" : "787-1015/072-000",
"sku" : "787-1015/072-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001c0003aebf000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODE3fGltYWdlL2pwZWd8YUdGaUwyZzFPQzh4TXprNU9EWXhPRGsyT0RBNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNV013TURBellXVmlaakF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDMzYmNkYTI4ZWY4OGFmYWUwZjdiNmZmMTNhNzExYTY0NWRkYzc2ZjM0MzNlNWQ2ZGZmNTMwMGZjNmFiMmVjZDU",
"gtin13" : "4055143621502",
"category" : "Módulos de alimentación de corriente",
"url" : "https://www.wago.com/es/m%C3%B3dulos-de-alimentaci%C3%B3n-de-corriente/convertidor-dc-dc/p/787-1015_072-000"
}