{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Convertidor DC/DC; Tensión de entrada 24V DC; Tensión de salida 5V DC; Corriente de salida 0,5A; Contacto DC-OK",
"description" : "<ul><li>Convertidor DC/DC en carcasa compacta de 6 mm</li><li>Convertidor DC/DC 787-28xx abastecen aparatos con 5V, 10 V,12V o 24V DC de un suministro de 24V o 48V DC, con una potencia de salida hasta 12W.</li><li>Contacto DC O.K. para supervisión de la salida</li><li>Puenteable con aparatos de las series 857 y 2857</li><li>Posibilidades de aplicación a escala mundial gracias al amplio paquete de homologaciones</li></ul>",
"mpn" : "787-2801",
"sku" : "787-2801",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-02000021000050d5000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTkxfGltYWdlL2pwZWd8YUdRNEwyaGlaUzh4TXprNU9EWTVPREkyTmpZMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNakV3TURBd05UQmtOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI3ODU0NTNmM2Q3MjhlMjBiM2U5NjE3NmM1ZjExYWUzMDQ0MTA4ZDU1Y2VhMzUzNDQwMzFjMTdhNDdkZjEzODM",
"gtin13" : "4055143407052",
"category" : "Módulos de alimentación de corriente",
"url" : "https://www.wago.com/es/m%C3%B3dulos-de-alimentaci%C3%B3n-de-corriente/convertidor-dc-dc/p/787-2801"
}