[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Convertidor DC/DC; Tensión de entrada 24V DC; Tensión de salida 12V DC; Corriente de salida 0,5A; Contacto DC-OK",
"description" : "<ul><li>Convertidor DC/DC en carcasa compacta de 6 mm</li><li>Convertidor DC/DC 787-28xx abastecen aparatos con 5V, 10 V,12V o 24V DC de un suministro de 24V o 48V DC, con una potencia de salida hasta 12W.</li><li>Contacto DC O.K. para supervisión de la salida</li><li>Puenteable con aparatos de las series 857 y 2857</li><li>Posibilidades de aplicación a escala mundial gracias al amplio paquete de homologaciones</li></ul>",
"mpn" : "787-2805",
"sku" : "787-2805",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200002100005309000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDg5fGltYWdlL2pwZWd8YUdNeUwyZ3hNaTh4TXprNU9EVTBPVEV3TmpjeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNakV3TURBd05UTXdPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDY4MDBkN2RhOGJiNWIxZTkwZDZjMTg4Y2IzNWQwNzg3ZDhmODk3MGQzN2YxMWE3NDUyMjNhZTgzZThiMjRlNWI",
"gtin13" : "4055143407045",
"category" : "Módulos de alimentación de corriente",
"url" : "https://www.wago.com/es/m%C3%B3dulos-de-alimentaci%C3%B3n-de-corriente/convertidor-dc-dc/p/787-2805"
}