[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Fuente de alimentación; ECO; trifásico; Tensión de salida 24V DC; Corriente de salida 20A; Contacto DC-OK",
"description" : "<b>Características:</b><br/><ul><li>Fuente de alimentación económica para aplicaciones básicas</li><li>Refrigeración por convección natural cuando se monta en horizontal</li><li>Aislamiento integral para uso en armarios de distribución</li><li>Conexión rápida y sin herramientas a través de bornas accionadas por palanca con tecnología de conexión enchufable</li><li>Salida de señal «DO OK»</li><li> Posibilidad de conexión en paralelo</li><li>Tensión de salida separada galvánicamente (SELV) según EN 60950-1/UL 60950-1; PELV según EN 60204-1</li></ul>",
"mpn" : "787-2742",
"sku" : "787-2742",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-02000026000071f4000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTMzfGltYWdlL2pwZWd8YUdRNUwyaGpOUzh4TXprNU56WTNPRE0yTWpZMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNall3TURBd056Rm1OREF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGM5Njg5OTJlMTJhNTIzODkwNDhkMDE3NTM0ZDQ0OWY1NzQzNzkwNWVjZjdhYWJhY2UyNDUxYWFhODRkNTMxNWI",
"gtin13" : "4055143588973",
"category" : "Módulos de alimentación de corriente",
"url" : "https://www.wago.com/es/m%C3%B3dulos-de-alimentaci%C3%B3n-de-corriente/fuente-de-alimentaci%C3%B3n/p/787-2742"
}