[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Módulo de batería de plomo y fibra; Tensión de entrada 24V DC; Corriente de salida 20A; Capacidad 3,2Ah; con Battery-Control; 2,50 mm²",
"description" : "<ul><li>Módulo de acumulación de gel de plomo (AGM) para configurar una alimentación de corriente sin interrupciones (SAI)</li><li>Se puede conectar a la unidad de carga SAI y control 787-870 o 787-875 así como fuente de alimentación con unidad de carga SAI y control 787-1675 integrada</li><li>Se puede conectar paralelo para aumentar el tiempo de memoria temporal</li><li>Con sensor de temperatura integrado</li><li>Control de batería Battery-Control (a partir de nº de fabricación 216654) para detectar la vida útil residual en función del tipo de batería</li></ul>",
"mpn" : "787-871",
"sku" : "787-871",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000b00015f8e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjkxfGltYWdlL2pwZWd8YURKa0wyZ3laaTh4TkRReU1ESTVNekUxTmpnNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR0l3TURBeE5XWTRaVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVmN2JkNzc4YjAwZWVmY2Q4OWVmY2ZkMDFkNjIwZDE5MmEwZDQyMGEyNjI1YWQ5M2IyYTMyM2E5MTY2NjdmMjQ",
"gtin13" : "4045454916626",
"category" : "Módulos de alimentación de corriente",
"url" : "https://www.wago.com/es/m%C3%B3dulos-de-alimentaci%C3%B3n-de-corriente/m%C3%B3dulo-de-bater%C3%ADa-de-plomo-y-fibra/p/787-871"
}