[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Módulo de batería de plomo y fibra; Tensión de entrada 24V DC; Corriente de salida 40A; Capacidad 12Ah; con Battery-Control; 10,00 mm²",
"description" : "<p><b>Características:</b></p><ul><li>Módulo de batería de ácido de plomo con tecnología AGM para sistema de alimentación ininterrumpida (SAI)</li><li>Se puede conectar a la unidad de carga y control SAI 787-870 o 787-875, así como a la fuente de alimentación 787-1675 con unidad de carga y control SAI integrada</li><li>Posibilidad de conexión en paralelo para aumentar el tiempo de memoria temporal</li><li>Sensor de temperatura incorporado</li><li>Instalación sobre placa de montaje mediante carril DIN continuo</li><li>El control de batería (a partir de ref. de fabricación 213412) detecta la vida útil y el tipo de batería</li></ul>",
"mpn" : "787-873",
"sku" : "787-873",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000190000495e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODA4fGltYWdlL2pwZWd8YURVeEwyaGlOUzh4TkRReU1ETXhORE01TURVMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNVGt3TURBd05EazFaVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg1NTc4MWY5YmE2YjkzMWUxOTRlZTFlZTk5YThlMmFlYTQxOWE1YTdkNThlOTdiZjkwNDYzODk5NTZhZWFkYWM",
"gtin13" : "4045454993900",
"category" : "Módulos de alimentación de corriente",
"url" : "https://www.wago.com/es/m%C3%B3dulos-de-alimentaci%C3%B3n-de-corriente/m%C3%B3dulo-de-bater%C3%ADa-de-plomo-y-fibra/p/787-873"
}