[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Módulo de batería de plomo y fibra; Tensión de entrada 24V DC; Corriente de salida 7,5A; Capacidad 1,2Ah; con Battery-Control",
"description" : "<p><b>Características:</b></p><ul><li>Módulo de batería de ácido de plomo con tecnología AGM para sistema de alimentación ininterrumpida (SAI)</li><li>Se puede conectar tanto a la unidad de carga y control SAI 787-870 como a la fuente de alimentación 787-1675 con unidad de carga y control SAI integrada</li><li>Posibilidad de conexión en paralelo para aumentar el tiempo de memoria temporal</li><li>Sensor de temperatura incorporado</li><li>Se puede montar sobre carril DIN-35</li><li>El control de batería (a partir de ref. de fabricación 216570) detecta la vida útil y el tipo de batería</li></ul>",
"mpn" : "787-876",
"sku" : "787-876",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001200024797000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTMzfGltYWdlL2pwZWd8YURZeEwyZzNaQzh4TkRReU1ETXlNRFk0TWpBeE5DOHlNREJmTURJd01EQXdNVEl3TURBeU5EYzVOekF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGJkOWIzYzQyYTY0MTUwN2M4OGExOGNjNTJlNmM0OTQwNDgwNDBhODhhMzJiMmJiMDhmZDRhYjAyNzE4OWIzNjY",
"gtin13" : "4050821298243",
"category" : "Módulos de alimentación de corriente",
"url" : "https://www.wago.com/es/m%C3%B3dulos-de-alimentaci%C3%B3n-de-corriente/m%C3%B3dulo-de-bater%C3%ADa-de-plomo-y-fibra/p/787-876"
}