[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Módulo de redundancia; Tensión de entrada 2 x 24V DC; Corriente de entrada 2 x 20A; Tensión de salida 24V DC; Corriente de salida 40A; capacidad de comunicación; 10,00 mm²",
"description" : "<p><b>Features:</b></p><ul><li>Redundancy module with two inputs for decoupling two power supplies</li><li>For redundant and fail-safe power supply</li><li>With LED and potential-free contact for input voltage monitoring on site and remotely</li></ul>",
"mpn" : "787-885",
"sku" : "787-885",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000b0001624f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjg4fGltYWdlL2pwZWd8YUdRNUwyZzFOaTh4TkRBd01ESTNOekkxT0RJM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNR0l3TURBeE5qSTBaakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU5OGVjMjcxNjdlZTA0ZjAxNzQ4NmUxYTI0N2EyMzRjYmMwY2Y2YzkwNmNkN2E0OGU2NTM4YWYyMGI5MjE4MDY",
"gtin13" : "4045454909802",
"category" : "Módulos de alimentación de corriente",
"url" : "https://www.wago.com/es/m%C3%B3dulos-de-alimentaci%C3%B3n-de-corriente/m%C3%B3dulo-de-redundancia/p/787-885"
}
Módulo de redundancia; Tensión de entrada 2 x 24V DC; Corriente de entrada 2 x 20A; Tensión de salida 24V DC; Corriente de salida 40A; capacidad de comunicación; 10,00 mm²