[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Módulo de suministro capacitivo; Tensión de entrada 24V DC; Tensión de salida 24V DC; Corriente de salida 20A; Tiempo de memoria temporal 0,17 … 16,5 s; capacidad de comunicación; 10,00 mm²",
"description" : "<b>Características:</b><br/><ul><li>El módulo de suministro capacitivo puentea caídas de tensión o fluctuaciones de carga de corta duración</li><li>Para sistemas de alimentación ininterrumpida</li><li>El diodo interno entre la entrada y la salida permite el funcionamiento con una salida desacoplada.</li><li>Los módulos de suministro capacitivo se pueden conectar fácilmente en paralelo para aumentar el tiempo de memoria temporal o la corriente de carga.</li><li>Contacto libre de potencial para la supervisión del estado de carga</li></ul>",
"mpn" : "787-881",
"sku" : "787-881",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000b000161c2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTM1fGltYWdlL2pwZWd8YURVMkwyZzRaaTh4TXprNU9EZzNNVE0zT1RrNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR0l3TURBeE5qRmpNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZmZWUwYjczMTJlMmU4NjA3MGMwNzFlMzE5ZGRiZWZhODdjN2Q3ZTFkNmE4MjFhMDJjYTI2MjEyYzY3NTIyNWI",
"gtin13" : "4045454909826",
"category" : "Módulos de alimentación de corriente",
"url" : "https://www.wago.com/es/m%C3%B3dulos-de-alimentaci%C3%B3n-de-corriente/m%C3%B3dulo-de-suministro-capacitivo/p/787-881"
}
Módulo de suministro capacitivo; Tensión de entrada 24V DC; Tensión de salida 24V DC; Corriente de salida 20A; Tiempo de memoria temporal 0,17 … 16,5 s; capacidad de comunicación; 10,00 mm²