[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Módulo de suministro capacitivo; Tensión de entrada 24V DC; Tensión de salida 24V DC; Corriente de salida 40A; Tiempo de memoria temporal 0,3 … 6,6s",
"description" : "<b>Características:</b><br/><ul><li>El módulo de suministro capacitivo puentea caídas de tensión o fluctuaciones de carga de corta duración</li><li>El diodo interno entre la entrada y la salida permite el funcionamiento con una salida desacoplada.</li><li>Contacto libre de potencial para la supervisión del estado de carga</li></ul>",
"mpn" : "787-916",
"sku" : "787-916",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-02000033000346a5000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDI3fGltYWdlL2pwZWd8YUdNNUwyaGhZeTh4TXprNU56azJOVFV3T0RZek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNek13TURBek5EWmhOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDM4NjVkYWZiNjQwOWI2M2EwZDUzOTAxNzMxZGQyNzIxZTA2ZmZhZDg1MTA5YzEwM2VjOWRlYjlhZGFkNzBhOWM",
"gtin13" : "4066966088281",
"category" : "Módulos de alimentación de corriente",
"url" : "https://www.wago.com/es/m%C3%B3dulos-de-alimentaci%C3%B3n-de-corriente/m%C3%B3dulo-de-suministro-capacitivo/p/787-916"
}