[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Unidad de carga y de control SAI; Tensión de entrada 24V DC; Tensión de salida 24V DC; Corriente de salida 20A; LineMonitor; capacidad de comunicación; 10,00 mm²",
"description" : "<p><b>Características:</b></p><ul><li>Unidad de carga y control para sistema de alimentación ininterrumpida (SAI)</li><li>Supervisión de corriente y tensión, así como ajuste de parámetros a través de LCD e interfaz RS-232</li><li>Salidas de señal activas para el control de funciones</li><li>Entrada remota para la desactivación de la salida de memoria temporal</li><li>Entrada para el control de temperatura de la batería conectada</li><li>El control de batería (a partir de ref. de fabricación 215563) detecta la vida útil y el tipo de batería</li></ul>",
"mpn" : "787-875",
"sku" : "787-875",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d0001e625000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDQxfGltYWdlL2pwZWd8YUdFeUwyaGhNQzh4TkRBd01EWXhNak0zTmpZd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeFpUWXlOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQ2YTVhZmI5N2ZjYWQxMTg1ZmE1OWNhNjVlMDBhNWM5ZDkxNzg1MzIzYTMzYjRiN2E1Mjg2ODNkNTFhMmJlNjI",
"gtin13" : "4045454993917",
"category" : "Módulos de alimentación de corriente",
"url" : "https://www.wago.com/es/m%C3%B3dulos-de-alimentaci%C3%B3n-de-corriente/unidad-de-carga-y-de-control-sai/p/787-875"
}
Unidad de carga y de control SAI; Tensión de entrada 24V DC; Tensión de salida 24V DC; Corriente de salida 20A; LineMonitor; capacidad de comunicación; 10,00 mm²