{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Módulo con relé; Tensión nominal de entrada: 24 VCC; 1 inversor; Corriente permanente límite 12 A; para cargas luminosas; Conmutador manual-0-automático; Visualización de estados rojo; 18 mm ancho de montaje",
"description" : "<b>Breve descripción:</b><p>Los relés conmutadores de la serie 789 de WAGO cubren un amplio ámbito de aplicación, desde el mero control de la iluminación en viviendas residenciales, hoteles y edificios comerciales, a instalaciones completas en armarios de distribución industriales. Con solo 17,5 mm de anchura, la carcasa de montaje en carril DIN es ideal para cajas de distribución y armarios de contadores.</p><p></p><p></p>",
"mpn" : "789-326",
"sku" : "789-326",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000110003e72f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzY4fGltYWdlL2pwZWd8YUdObEwyZ3laQzh4TkRBd01qUTROakUwT1RFMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNVEV3TURBelpUY3laakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQ3Njk1NmFlMDg3YTRkNmZmMjM5ZWQ0N2NlYmRhYjljYTM4MDJjZmVlYmQ0N2ExNTM0MGMzZTg0YTVhNmUwZDE",
"gtin13" : "4045454594831",
"category" : "Módulos de relés y de optoacopladores",
"url" : "https://www.wago.com/es/m%C3%B3dulos-de-rel%C3%A9s-y-de-optoacopladores/m%C3%B3dulo-con-rel%C3%A9/p/789-326"
}
Módulo con relé; Tensión nominal de entrada: 24 VCC; 1 inversor; Corriente permanente límite 12 A; para cargas luminosas; Conmutador manual-0-automático; Visualización de estados rojo; 18 mm ancho de montaje