[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
Topicos 28 de julio de 2020

Conexión a todo tipo de contadores de consumo: M-Bus

M-Bus: Un campo de bus con un coste inherentemente optimizado

El sistema M-Bus, basado en un modelo de comunicación maestro/esclavo, puede utilizarse con la topología de líneas, estrella o árbol. El módulo maestro alimenta el bus serial y procesa los datos de los módulos esclavos del M-Bus (dispositivos de medición).

M-Bus resumen:

  • Un único cable de bus conecta todos los contadores con un sistema central.
  • Los nodos de bus se alimentan directamente a través de un bus de dos hilos.
  • El sistema de bus permite a los usuarios conectar dispositivos de fabricantes diferentes, por lo que no están obligados a utilizar un fabricante de contador concreto.

Descripción general del sistema M-Bus

M-Bus (Meter Bus) es un bus de campo que permite transferir datos de consumo de energía a un precio razonable. Un módulo maestro que establece comunicación a través de un bus de dos hilos con dispositivos de bus (p. ej., contadores de calor, agua, electricidad, gas), así como con diferentes tipos de sensor y actuador (hasta un máximo de 250 módulos esclavos por segmento).

Uso de M-Bus

El sistema M-Bus se utiliza para adquirir datos de consumo de energía de contadores de electricidad, calor, gas y agua, así como de varios sensores y actuadores de diferentes fabricantes. Gracias a su eficacia para medir datos de consumo, M-Bus se utiliza a menudo en el sector de los sistemas de control de edificios.

Ventajas del M-Bus Master

  • Conexión directa (sin pasarelas ni inversores de nivel externos) y rentable de dispositivos M-Bus al sistema de E/S

  • Gran flexibilidad para combinarlo con otras E/S e interfaces de sistemas de E/S

  • Uso de varios módulos con volúmenes de datos mayores

m-bus_systemgrafik_xx_170124_v2_2000x1125.jpg

Gráficos de sistema M-Bus

Productos M-Bus de WAGO

M-Bus Master (753-649)

El módulo M-Bus 753-649 actúa como maestro M-Bus, permitiendo la conexión directa de los esclavos M-Bus a WAGO-I/O-SYSTEM 750. Meter-Bus (M-Bus) es un sistema de bus de campo que transmite los datos de consumo de energía adquiridos por módulos M-Bus esclavos (contadores de electricidad, calor, gas y agua), así como de sensores y actuadores. El M-Bus maestro establece comunicación con los M-Bus esclavos y forma la interfaz entre el sistema M-Bus y el software de tratamiento de los datos.

m-bus_p_ur_0753_0649_000_xx_2000x2000.jpg
Estaremos encantados de poder ayudarle.

Servicios adicionales

Lectura recomendada

Relacionado con M-Bus

Productos

BACnet: Control de edificios independiente del fabricante

Cuando se combinan, WAGO-I/O-SYSTEM 750 y BACnet ofrecen soluciones sostenibles y actualizables para aplicaciones de climatización (HVAC) en edificios no residenciales.

Productos

Control por sensores: MP-Bus

MP-Bus controla actuadores de HVAC para reguladores de flujo de aire, válvulas reguladoras o controles de volumen de aire variable (VAV).

También puede interesarle

Otros productos de automatización en edificios

Productos

Sistemas de E/S, listos para utilizar en cualquier lugar

Ya sea dentro o fuera del armario de distribución, los sistemas de E/S de WAGO proporcionan automatización allí donde la necesita, incluso en condiciones adversas.

buehne_io-system_2000x1500.jpg

Paneles táctiles

Los paneles táctiles (paneles HMI) de WAGO no solo mejoran la operabilidad de máquinas y sistemas, sino que también ofrecen un impresionante diseño y avanzada tecnología.
buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg