[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Panel táctil 600; 39,6 cm (15,6"); 1920 x 1080 píxeles; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, Audio; Panel de control",
"description" : "Configuración de hardware PIO3<br/><ul><li>2 x puerto ETHERNET para conectar dispositivos de campo y la herramienta de ingeniería</li><li>2 x puerto USB para la conexión opcional de una memoria USB, un ratón o un teclado</li><li>Interfaz de audio para conectar un altavoz o auriculares</li><li>CAN para controlar dispositivos de campo</li><li>Interfaz RS-232/485 para controlar dispositivos de campo equipados con una interfaz serie</li><li>4 x entrada/salida digital para leer/activar señales digitales</li><li>Componente de almacenamiento con protección contra cortes eléctricos</li></ul>",
"mpn" : "762-4305/8000-002",
"sku" : "762-4305/8000-002",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-2174554-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJneVppOHhOREF3TXpFM05qSTNOVGs1T0M4eU1EQmZNakUzTkRVMU5GOUVSUzVxY0djfDdhNDRjZjVkMGNhYmE5NTcyNzBjNGUyMGNjNDI4MWNmMDYxYWJmNjI4ZWUxMzIzYWQ3ZjNjMWU5Zjk0ZjI1Y2M",
"gtin13" : "4066966056303",
"category" : "Panel táctil",
"url" : "https://www.wago.com/es/panel-t%C3%A1ctil/panel-t%C3%A1ctil-600/p/762-4305_8000-002"
}