{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Starterkit; Panel táctil 600",
"description" : "El kit de puesta en marcha del panel táctil 600 contiene una pantalla de control avanzado de 7 pulgadas (17,8 cm) con una licencia de usuario individual completa del software de ingeniería <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> (basado en CODESYS V3).<br/>Incluye los accesorios necesarios para el encendido, el montaje y la instalación del panel para facilitar su puesta en servicio.<br/><br/>La tarjeta SD contiene aplicaciones demostrativas que ilustran las numerosas posibilidades de visualización, conectividad web y programación con <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i>.<br/>Además, se utiliza una aplicación de Docker para que pueda probar otra opción de creación de aplicaciones con Linux utilizando el software de código abierto.<br/><br/>Una vez puesto en marcha, tanto el sistema operativo abierto como la versión completa del software de ingeniería se pueden usar sin coste adicional para crear aplicaciones.<br/>El panel táctil incorpora diversas interfaces (2x LAN, 1x RS, 1x CAN, E/S digitales) y es compatible con protocolos de comunicación como Modbus/UDP/TCP/RTU, CANopen, CAN2.0, OPC UA, MQTT.<br/>Otros protocolos como BACnet/IP o EtherCAT (Master) se pueden obtener mediante licencia.<br/><br/>El kit de puesta en marcha incluye los siguientes componentes:<br/><ul><li>Panel táctil 600; 7,0" (17,8 cm); 800 x 480 píxeles; 2 x ETHERNET, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; panel de control: 762-5303/8000-002</li><li>Fuente de alimentación Classic; tensión de salida de 24 VCC; 1 A: 787-1602</li><li>Entorno de desarrollo de <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i>; licencia para 1 PC: 2759-0101/1111-5000</li><li>Tarjeta de memoria micro SD; pSLC NAND; 8 GB: 758-879/000-3108</li><li>Herramienta de accionamiento; tipo 1; cuchilla de 2,5 x 0,4 mm: 210-719</li><li>llave Allen</li><li>Cable, negro/rojo, 2 x 0,5, 0,3 m</li><li>Cable de alimentación, 230 V</li><li>Patas de aluminio con ranura</li><li>Visualización de producto con ventana, panel táctil de 7“</li><li>Material de fijación (elementos de sujeción, soporte de montaje, tornillos M4×8)</li><li>Cable de interconexiones de ETHERNET; F/UTP; 1,0 m</li></ul>",
"mpn" : "8003-099/762-5303",
"sku" : "8003-099/762-5303",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-3063279-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjIxfGltYWdlL2pwZWd8YURobEwyaGxaQzh4TXpjNU9ERXlNekUwTXpFNU9DOHlNREJmTXpBMk16STNPVjlFUlM1cWNHY3xiNjc1MWMxOTZmODJmYzJlMTVjZDFjNTE4NjI2NWQ0MDkyMzRhMzRmNWQyMjJhNWQxZmVmYWVhOGNiNzI3YmJl",
"gtin13" : "4055144016802",
"category" : "Panel táctil",
"url" : "https://www.wago.com/es/panel-t%C3%A1ctil/starterkit/p/8003-099_762-5303"
}