[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borna para componentes; Doble piso; con derivación directa sobre carril; con diodo Transil P6KE91C; 60 V DC; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris",
"description" : "<b>Breve descripción:</b><br/>Esta borna para componentes con dispositivo derivador del exceso de tensión está equipada con un diodo TVS.<br/><b>Características:</b><br/><ul><li>Protegen los sistemas frente a sobretensiones</li><li>Diseño plano y compacto</li><li>Controlan los costes operativos y evitan costosas paradas no planificadas</li><li>Alta fiabilidad operativa y tiempo de funcionamiento prolongado</li></ul>",
"mpn" : "280-502/281-604",
"sku" : "280-502/281-604",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-02000001000197ba000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjMwfGltYWdlL2pwZWd8YURsakwyZzFOaTh4TWpVM01UZzNNemd6TnpBNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNREV3TURBeE9UZGlZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGFmMjBiMmIzMzUzZTVlOGY2M2ExOTVmM2U3NWExMzIzNzk5NmRkMWM2M2Y1NDA5YTVkNGY4ZmJiNmNlOTliNWU",
"gtin13" : "4017332225069",
"category" : "Protección contra sobretensiones y electrónica especial",
"url" : "https://www.wago.com/es/protecci%C3%B3n-contra-sobretensiones-y-electr%C3%B3nica-especial/borna-para-componentes/p/280-502_281-604"
}
Borna para componentes; Doble piso; con derivación directa sobre carril; con diodo Transil P6KE91C; 60 V DC; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris