{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borna para componentes; Doble piso; con Varistor; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris",
"description" : "<b>Breve descripción:</b><br/>Esta borna para componentes con dispositivo derivador del exceso de tensión está equipada con un varistor.<br/><b>Características:</b><br/><ul><li>Protegen los sistemas frente a sobretensiones</li><li>Diseño plano y compacto</li><li>Controlan los costes operativos y evitan costosas paradas no planificadas</li><li>Alta fiabilidad operativa y tiempo de funcionamiento prolongado</li></ul>",
"mpn" : "280-502/281-611",
"sku" : "280-502/281-611",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000100019755000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzU4fGltYWdlL2pwZWd8YURBeUwyaGtZUzh4TWpVM01Ua3lORFl5TnpRNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNREV3TURBeE9UYzFOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIxYzQ3YzUxNDkyODJmNDljZDA2NjU3YjdlZGQ2YmNhMjIyYzUwYjVlY2I0Nzg2ZmQzYmM2MGJjYjQwZDViOTc",
"gtin13" : "4050821861188",
"category" : "Protección contra sobretensiones y electrónica especial",
"url" : "https://www.wago.com/es/protecci%C3%B3n-contra-sobretensiones-y-electr%C3%B3nica-especial/borna-para-componentes/p/280-502_281-611"
}