{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Interruptor electrónico; 2 canales; Tensión de entrada 24V DC; ajustable 0,5 … 6A; Limitación activa de la corriente; capacidad de comunicación",
"description" : "<p><b>Características:</b></p><ul><li>Interruptor electrónico compacto con dos canales</li><li>Corriente nominal: 0,5 … 6 A (regulable en cada canal a través de selector precintable)</li><li>Limitación de corriente activa </li><li>Capacidad de activación > 65 000 μF por canal</li><li>Cada canal incorpora un botón iluminado de tres colores que simplifica la conmutación (conexión/desconexión), el restablecimiento y el diagnóstico sobre el terreno</li><li>Conmutación retardada de canales</li><li>Mensaje de disparo (señal de grupo)</li><li>Mensaje de estado en cada canal mediante una secuencia de pulsos</li><li>La entrada remota restablece los canales o conecta o desconecta cualquier número de canales a través de una secuencia de pulsos</li></ul>",
"mpn" : "787-1662/006-1000",
"sku" : "787-1662/006-1000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001c0001238f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDQzfGltYWdlL2pwZWd8YURNekwyZzNOUzh4TkRZME9EYzBNRFl4TURBM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNV013TURBeE1qTTRaakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDFjZWI3NjMyMGQyNjhkMTFjYzkxNTZiOTI1MTA2NmZjZWNmMjlmMjYyN2UxMjcyMDEzODVlNTE4Y2Y5MWRiZGI",
"gtin13" : "4050821848325",
"category" : "Protección contra sobretensiones y electrónica especial",
"url" : "https://www.wago.com/es/protecci%C3%B3n-contra-sobretensiones-y-electr%C3%B3nica-especial/interruptor-electr%C3%B3nico/p/787-1662_006-1000"
}