{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Interruptor electrónico; 4 canales; Tensión de entrada 24V DC; ajustable 1 … 10A; IO-Link",
"description" : "<b>Características:</b><br/><ul><li>Interruptor electrónico compacto con cuatro canales</li><li>Corriente nominal: 1 … 10 A (regulable en cada canal a través de selector precintable o interfaz IO-Link)</li><li>Capacidad de activación > 50 000 μF por canal</li><li>Cada canal incorpora un botón iluminado de tres colores que simplifica la conmutación (conexión/desconexión), el restablecimiento y el diagnóstico sobre el terreno</li><li>Conmutación retardada de canales</li><li>Mensaje de estado y medición de corriente de cada canal individual a través de interfaz IO-Link</li><li>Activación o desactivación de cada canal por separado a través de interfaz IO-Link</li></ul>",
"mpn" : "787-1664/000-080",
"sku" : "787-1664/000-080",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000270002a04b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzE1fGltYWdlL2pwZWd8YUdNNEwyaGpNeTh4TXprNU9UTXhPRGd5TnpBek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNamN3TURBeVlUQTBZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDRiNWFkZjNlODM2OGExZjg4ZjYzOGE4NDQxOGJkM2Y3NGNmMzk1MDI0YjQ4NjdhOTNhYzU1ZWViZTMwNDc2OTY",
"gtin13" : "4055143899239",
"category" : "Protección contra sobretensiones y electrónica especial",
"url" : "https://www.wago.com/es/protecci%C3%B3n-contra-sobretensiones-y-electr%C3%B3nica-especial/interruptor-electr%C3%B3nico/p/787-1664_000-080"
}