{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Interruptor electrónico; 1 canal; Tensión de entrada 24V DC; 6A; Contacto libre de potencial",
"description" : "<b>Características:</b><br/><ul><li>Interruptor electrónico compacto con un canal</li><li>Se dispara de forma fiable y segura en caso de sobrecarga y cortocircuito en el lado secundario</li><li>Capacidad de activación >50 000 μF</li><li>Permite utilizar una fuente de alimentación económica estándar</li><li>Minimiza el cableado con dos salidas de tensión y maximiza las opciones de puenteado tanto en la entrada como en la salida (p. ej., puenteado de la tensión de salida en las series 857 y 2857)</li><li>Señal de estado, ajustable como mensaje individual o de grupo</li><li>Restablecimiento, activación y desactivación mediante entrada remota o interruptor local</li><li>Evita que la corriente de irrupción total sobrecargue la fuente de alimentación gracias a una activación retardada durante el funcionamiento interconectado</li></ul>",
"mpn" : "787-2861/600-000",
"sku" : "787-2861/600-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-8975005-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDc0fGltYWdlL2pwZWd8YURjeEwyaG1PQzh4TkRBd01qVTBPRFV6T1RReU1pOHlNREJmT0RrM05UQXdOVjlFUlM1cWNHY3xlMDRmN2Y4OTkzMWM5NWNkNjhkYzY2NWMwZTgzOTA4NDY4MDVjMWViOGI3OGQxZGI3YjEyOGU1ZDExMTEzODI5",
"gtin13" : "4066966241754",
"category" : "Protección contra sobretensiones y electrónica especial",
"url" : "https://www.wago.com/es/protecci%C3%B3n-contra-sobretensiones-y-electr%C3%B3nica-especial/interruptor-electr%C3%B3nico/p/787-2861_600-000"
}