[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
Topicos 28 de julio de 2020

Pruebas de laboratorio para mejorar la calidad y la fiabilidad

Para poderlas utilizar en todo el mundo, las bornas de carril deben satisfacer determinadas normas y obtener los certificados de pruebas correspondientes.

Estos requisitos se aplican a todos los fabricantes. WAGO también lleva a cabo sus propias pruebas para elevar los niveles de exigencia y ofrecer la mayor fiabilidad con sus productos. Los productos son sometidos a diferentes procesos mecánicos, eléctricos y climáticos, de los que podemos dar algunos ejemplos.

Para más seguridad:

  • Ensayo de desenganche
  • Ensayo de vibración
  • Ensayo de choque
  • Ensayo de caída de tensión por esfuerzo de flexión

Pruebas de laboratorio de WAGO

Esto significa que los productos de WAGO se pueden utilizar de forma segura y fiable en el mercado europeo y en cualquier parte del mundo para una amplia variedad de aplicaciones. Este aspecto cobra gran importancia para nosotros, empezando por la fase de desarrollo. Como resultado de ello, podemos presentar elevados niveles verificados de seguridad y fiabilidad de producto garantizando al mismo tiempo el cumplimiento y la precisión de los datos técnicos, que ocupan una posición prominente entre las prioridades de nuestros clientes y usuarios en todo el mundo.

Ensayo de desenganche (conforme a EN 60947-7-1, EN 60998-2-2)

El ensayo de fuerza de desenganche consiste en tirar de un conductor hasta que se suelta del punto de conexión.
Por el diseño de las bornas, la extracción solo se produce cuando se ha superado varias veces la fuerza de desenganche habitual.

Prueba de vibración (conforme a IEC/EN 60068-2-6)

Dependiendo de la aplicación, por ejemplo en los sectores ferroviario (conforme a EN 61373) o marítimo (conforme a GL, LR, DNV), existen varios requisitos de ensayo para determinar si los efectos a largo plazo de las vibraciones afectan a las conexiones eléctricas. La muestra de la prueba es sometida a diferentes cargas sobre tres ejes en un sistema electrodinámico de vibraciones. Durante el ensayo, tanto la amplitud, como la aceleración y, en particular, la frecuencia de la vibración van cambiando. Los valores de ensayo se incrementan varias veces respecto de los valores normales para satisfacer los requisitos específicos del cliente.

Ensayo de choque (conforme a IEC/EN 60068-2-27)

El ensayo de choque es muy similar a la prueba de vibración con la excepción de que se aplican chocques a la muestra de ensayo, en lugar de vibraciones continuas. Los ensayos de choque suelen realizarse, por ejemplo, a una aceleración de 20 g durante un periodo de 11 ms. Las pruebas para cumplir con requisitos especiales exigen a menudo valores mucho más altos y también se llevan a cabo en nuestro laboratorio. Las bornas de carril de un piso TOPJOB® S, por ejemplo, superan ensayos de choque de hasta 500 g.

Ensayo de caída de tensión por esfuerzo de flexión (conforme a EN 60947-7-1, EN 60999-1)

El ensayo de caída de tensión por esfuerzo de flexión aplica una tensión mecánica sobre el punto de conexión. En la práctica diaria, este esfuerzo puede producirse durante la instalación, por ejemplo, cuando un electricista presiona los conductores conectados hacia un lado para acceder a un componente específico. La calidad del punto de conexión al desplazar un conductor conectado puede validarse a través del valor medido constantemente estable de la caída de tensión.

Calidad en WAGO

Homologaciones y certificados en detalle

Certificados

Calidad aprobada

WAGO marca un nuevo hito. Nuestro sistema de gestión medioambiental cuenta con la certificación ISO 14001; muchos de nuestros productos y actividades también han recibido certificados.

unternehmen_nachhaltigkeit_zertifikate_key-visual_2000x1500.jpg
Directrices y regulaciones

Normas para su seguridad

Confirmado: todos los productos WAGO cumplen con los requisitos legales, así como con nuestras estrictas normas internas. Estaremos encantados de informarle sobre las normas más importantes.

kontakt_support_ce-kennzeichnung_2000x1500.jpg
Pruebas de laboratorio en WAGO:
Estaremos encantados de responder a sus preguntas.

Servicios adicionales

Karriere

Engagement für die Mitarbeiter

Bei WAGO steht der Mensch im Mittelpunkt. Das belegen unsere zahlreichen Arbeitgeberauszeichnungen. Wir bieten Ihnen vielfältige Einstiegs- und Karrieremöglichkeiten.

karriere_verwaltung_zentrale_jana_han_voth_2000x1500.jpg
Digitalisierung

Zukunft sichern und gestalten

An der digitalen Transformation kommt kein Unternehmen vorbei. Umso wichtiger ist es, die Digitalisierung nach Maß und mit eigenem Tempo voranzutreiben. WAGO unterstützt Sie dabei mit Know-how, Tools und Lösungen sowie viel Leidenschaft.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Digitalisierung