[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Salida digital, 2 canales; 24 V DC; Seguridad intrínseca; extremo",
"description" : "<p>Este módulo de salida digital permite controlar actuadores instalados en entornos peligrosos de zona 0+1. </p><p>Además, proporciona un control directo sobre electroválvulas de seguridad intrínseca.</p><p>El sistema WAGO I/O SYSTEM 750 XTR debe instalarse en zona 2 o en un entorno no peligroso.</p><p>Todas las salidas disponen de protección electrónica contra cortocircuitos.</p><p>Indicadores:</p><ul><li>LED verde (estado de salida)</li></ul><br/><p>Los niveles de campo y sistema están separados galvánicamente.</p><p><b>El dispositivo es ideal para entornos extremos gracias a las siguientes características:</b></p><ul><li>Rango de temperatura ampliado</li><li>Mayor inmunidad frente a la tensión de impacto y la interferencia electromagnética</li><li>Más resistencia a la vibración y al choque</li></ul>",
"mpn" : "750-535/040-000",
"sku" : "750-535/040-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000900020b7b000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTA5fGltYWdlL2pwZWd8YURWaUwyaG1ZeTh4TkRZNU1EZzNOakUyTWpBM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNRGt3TURBeU1HSTNZakF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDdmZmNjOWNlYmMzMzNhMjkyMDg1ZjZiOGJhMmE1NzIyYTdkNmRiMDRjMzA3MjU3MjMyZGJmMDJjNjEzZGI1OTQ",
"gtin13" : "4055143649537",
"category" : "",
"url" : "https://www.wago.com/es/salida-digital-2-canales/p/750-535_040-000"
}