{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "2AI; para puentes de resistencia (DMS)",
"description" : "Este módulo de entrada analógica se conecta directamente a dos puentes de resistencia.<br/>La tensión del puente U<sub>d</sub> y la tensión de suministro U<sub>ref</sub> del puente correspondiente se digitalizan con una resolución de 16 bits.<br/>Los dos canales de entrada del puente de resistencia están disponibles en forma de dos valores de 16 bits para su posterior procesamiento. <br/>El desajuste del puente se puede determinar a partir de los cocientes de los dos valores de medición U<sub>d</sub> y U<sub>ref</sub>.<br/>Los dos canales están separados entre sí galvánicamente.<br/> <br/>La tensión de suministro interna proviene de la alimentación del sistema. No requiere una tensión de campo independiente de 24 V. La tensión suministrada a través de los contactos de potencia se conecta en bucle a módulos de E/S posteriores.<br/>El apantallamiento se conecta al carril DIN.<br/>El módulo se parametriza a través del archivo GSD, <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> o WAGO-I/O-<i>CHECK</i>.",
"mpn" : "750-1491",
"sku" : "750-1491",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-3020317-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzY0fGltYWdlL2pwZWd8YURjM0wyZ3hZUzh4TkRBd01UZ3dOVGt4T0RJek9DOHlNREJmTXpBeU1ETXhOMTlFUlM1cWNHY3wzNDVhZjVhZDhlMzQyNWM3NGMzZDAwM2NhZmViYmY2ZWIyYTVhMTY4OWEyOTE1NmQ2YWMyNmM1NzVmZmE0Y2Rj",
"gtin13" : "4066966116120",
"category" : "Sistemas de E/S",
"url" : "https://www.wago.com/es/sistemas-de-e-s/2ai/p/750-1491"
}