{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "2AI; 0-20 mA; Single-Ended (lazo interno); Rango de temperatura ampliado",
"description" : "<p>Este módulo de entrada analógica alimenta a los convertidores de señal del lado del campo y transmite señales analógicas con separación galvánica al sistema de bus.</p><p>La tensión de alimentación de campo de 24 V se obtiene de los contactos de potencia del módulo.</p><p>El apantallamiento se conecta directamente al carril DIN.</p><p>Este módulo proporciona la tensión necesaria a los convertidores de señal de 2 conductores que carecen de fuente de alimentación propia.</p>",
"mpn" : "750-465/025-000",
"sku" : "750-465/025-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e00022852000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzYzfGltYWdlL2pwZWd8YURWbEwyZzJaUzh4TkRBd01ERXpNRGM0TlRNeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeU1qZzFNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQyNjA2NzIwM2NmYjQ4MGQ1Mjg3NjFiNGJiNWQyMjVjMWY4NzkwYTZmZGFlY2E5MzQ5NjRhNmEzMzMzZWZkZjI",
"gtin13" : "4045454976019",
"category" : "Sistemas de E/S",
"url" : "https://www.wago.com/es/sistemas-de-e-s/2ai/p/750-465_025-000"
}