{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "2AI; Termopar K; Diagnóstico; S5",
"description" : "<p>Este módulo de entrada analógica se conecta directamente a dos termopares. Gracias a la separación galvánica interna es posible la puesta a tierra de los sensores.</p><p>El módulo asegura automáticamente la linealización en el rango completo de temperatura.</p><p>La compensación de fuente fría mitiga la deficiencia de tensión del punto de conexión en un rango de 0 … 55°C.</p><p>El LED rojo indica la rotura del conductor. El LED verde indica la disponibilidad del servicio y la comunicación libre de perturbaciones con el acoplador.</p><p>El apantallamiento se conecta directamente al carril DIN.</p>",
"mpn" : "750-469/000-200",
"sku" : "750-469/000-200",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e000240a7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzExfGltYWdlL2pwZWd8YURjMEwyZzVOUzh4TXprNU9UWTROekUzTWpFeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeU5EQmhOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGNkZjA5YWM3MTE5ZjlkYTI5M2I0YjNjNmM0MDBiNjAxOWNhZjM4YjYzOWI3ZWJlNjA5ZTViOTExYWJmZGRiOTU",
"gtin13" : "4045454495060",
"category" : "Sistemas de E/S",
"url" : "https://www.wago.com/es/sistemas-de-e-s/2ai/p/750-469_000-200"
}