[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "2AI; 0-20 mA; Single-Ended (lazo interno); 60 Hz",
"description" : "<p>Este módulo de entrada analógica procesa señales estándar de 0–20 V.</p><p>La señal de entrada está separada galvánicamente y se transmite con una resolución de 12 bits.</p><p>La tensión de alimentación de campo de 24 V se obtiene de los contactos de potencia del módulo. </p><p>El apantallamiento se conecta directamente al carril DIN.</p><p>Este módulo proporciona tensión y protección contra cortocircuitos a convertidores de señal de 2 conductores.</p><p>Un cortocircuito en la alimentación se indica como un error/fallo de bus de campo y se envía un mensaje al mando de supervisión.</p>",
"mpn" : "750-470/005-000",
"sku" : "750-470/005-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e00027e6d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjMxfGltYWdlL2pwZWd8YUdKakwyaGtaUzh4TXprNU56UTRNVFk0T1RFeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeU4yVTJaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDk0NzljYTExYzk0MjZmZDAyNGEwMWQyZTA4Y2ZhMWUwYzZjYmIzNzE3ZmQ5ZjcwNzZhZTBkODY3NDc1NGNjN2Q",
"gtin13" : "4050821867043",
"category" : "Sistemas de E/S",
"url" : "https://www.wago.com/es/sistemas-de-e-s/2ai/p/750-470_005-000"
}