[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "2AI; 4-20 mA; Single-Ended (lazo interno); 16 bits; S5",
"description" : "<p>Este módulo de entrada analógica alimenta a los convertidores de señal del lado del campo y transmite señales analógicas con separación galvánica al sistema de bus.</p><p>La tensión de alimentación de campo de 24 V se obtiene de los contactos de potencia del módulo.</p><p>El apantallamiento se conecta directamente al carril DIN.</p><p>A aproximadamente 25 mA, la protección contra sobrecargas conmuta la entrada de medición a un estado de alta resistencia. Una vez restablecidas las condiciones normales de funcionamiento, la entrada de medición vuelve automáticamente a su estado anterior.</p><p>Este módulo proporciona la tensión necesaria a los convertidores de señal de 2 conductores que carecen de fuente de alimentación propia.</p>",
"mpn" : "750-474/000-200",
"sku" : "750-474/000-200",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e0002884f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzc4fGltYWdlL2pwZWd8YUdGaEwyaGxNaTh4TXprNU9EZzVPRFkwTWprM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeU9EZzBaakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDkyYzFhZmI0ZGEyOTBiZWM3NTM5YzY4ZWFiZDNkYWE3NmY0ODA0NWFiYTQ3YjA3NzI4MWEzNThkMTcyNGFmNDI",
"gtin13" : "4045454393311",
"category" : "Sistemas de E/S",
"url" : "https://www.wago.com/es/sistemas-de-e-s/2ai/p/750-474_000-200"
}