{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "2AI; ± 10 V; Single-Ended (lazo interno); 16 bits; S5",
"description" : "<p>Este módulo de entrada analógica procesa señales estándar de ±10V.</p><p>La señal de entrada está separada galvánicamente y se transmite con una resolución de 16 bits.</p><p>El módulo se alimenta con la tensión interna del sistema.</p><p>Los canales de entrada del módulo comparten un mismo potencial de tierra.</p><p>La tensión de alimentación de 24 V se obtiene de los contactos de potencia.</p><p>El apantallamiento se conecta directamente al carril DIN.</p>",
"mpn" : "750-476/000-200",
"sku" : "750-476/000-200",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e00028474000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzc0fGltYWdlL2pwZWd8YUdFNEwyZzJZUzh4TWpVM01USTVPRGs0T0RBMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeU9EUTNOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDIxMWQzMzM2ZWE4N2YzZjJhZTU3YjI5OTg5ZjMwMzUxMWVmZWJiYWJmNmZiZjM3YjQ4YjRiZDQ5NjQxZGY5MTI",
"gtin13" : "4045454393366",
"category" : "Sistemas de E/S",
"url" : "https://www.wago.com/es/sistemas-de-e-s/2ai/p/750-476_000-200"
}