{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "2AI; Medición de la resistencia; Seguridad intrínseca",
"description" : "<p>Este módulo de entrada analógica se conecta directamente a los sensores de resistencia de tipo Pt y Ni o a potenciómetros situados en entornos peligrosos de zonas 0 y 1.</p><p>El sistema WAGO I/O SYSTEM 750 debe instalarse en zona 2 o en un entorno no peligroso. La tensión de alimentación de 24 V se obtiene de los contactos de potencia del módulo.</p><p>El apantallamiento se conecta directamente al carril DIN.</p><p>Indicadores:</p><ul><li>LED verde (activación/desactivación de disponibilidad)</li><li>LED rojo (cortocircuito, rotura de cable, rango de medición no alcanzado/sobrepasado)</li></ul><br/><p>Los niveles de campo y sistema están separados galvánicamente.</p>",
"mpn" : "750-481/003-000",
"sku" : "750-481/003-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000f000194d2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzcyfGltYWdlL2pwZWd8YUdKa0wyZzNNeTh4TXprNU56VXhOamswTnpRNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeE9UUmtNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg2ZTgzNjkzY2JjNTljNWE0MmQ1OWUwYWMzNGZiZjgwY2I4MmNlNTk0OWJlNGVmNzBmZjBlYzM5ODE4NDljYjY",
"gtin13" : "4045454725549",
"category" : "Sistemas de E/S",
"url" : "https://www.wago.com/es/sistemas-de-e-s/2ai/p/750-481_003-000"
}