[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "2AI; 0 … 10V DC; Single-Ended (lazo interno); 16 bits",
"description" : "<p>Este módulo de entrada analógica procesa señales estándar de 0–10 V.</p><p>La señal de entrada está separada galvánicamente y se transmite con una resolución de 16 bits.</p><p>El módulo se alimenta con la tensión interna del sistema.</p><p>Los canales de entrada del módulo comparten un mismo potencial de tierra.</p><p>La tensión de alimentación de 24 V se obtiene de los contactos de potencia.</p><p>El apantallamiento se conecta directamente al carril DIN.</p>",
"mpn" : "753-478",
"sku" : "753-478",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001200013da4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODcyfGltYWdlL2pwZWd8YUdZeUwyaG1OQzh4TXprNU9Ea3dPRFUzTVRZM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNVEl3TURBeE0yUmhOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU5MzE2ODZjNmJhYTI0YTMxN2EwNWE4NjFiMDJmM2ZhMTEwNmIyYzQ4OWRiMGZjYTRkNTg0NDIwYzEzMjJjMjA",
"gtin13" : "4045454394547",
"category" : "Sistemas de E/S",
"url" : "https://www.wago.com/es/sistemas-de-e-s/2ai/p/753-478"
}