{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "2AI; 0-20 mA; Entrada diferencial",
"description" : "<p>Este módulo de entrada analógica de 2 canales procesa señales diferenciales de 0 a 20 mA.</p><p>La señal de entrada de cada canal está separada galvánicamente y se transmite con una resolución de 13 bits.</p><p>El módulo se alimenta con la tensión del sistema.</p><p>El apantallamiento se conecta directamente al carril DIN.</p><ul><li>Adquisición de valores de medición: sincronizada dentro del módulo</li><li>Rango de medición no alcanzado/sobrepasado: byte de estado y LED</li><li>Método de conversión: SAR (Successive Approximation Register)</li><li>Modo de funcionamiento: muestreo continuo (predeterminado)</li><li>Protección: limitación no lineal</li></ul>",
"mpn" : "753-480",
"sku" : "753-480",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-02000012000130df000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODQ5fGltYWdlL2pwZWd8YURjNUwyaGxaaTh4TXprNU9UWXhOVE0zTnpRek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNVEl3TURBeE16QmtaakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGM4MzkyMWJkMTRkYzVjYTkwNzM3Y2YyMTkyODliNmI1ZTlmMThhOTI5MjhlMmQ5NGQ5OThjNDBkOWYzMDM4NjQ",
"gtin13" : "4044918937474",
"category" : "Sistemas de E/S",
"url" : "https://www.wago.com/es/sistemas-de-e-s/2ai/p/753-480"
}