[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "4AI; Tensión / Corriente; Entrada diferencial; 16 bits; Diagnóstico",
"description" : "<p>Este módulo de entrada analógica procesa señales diferenciales tanto de tensión como de corriente.</p><ul><li>0 … 20 mA, 4 … 20 mA, 3,6 … 21 mA NE43, ±20 mA, 0 … 10 V, ±10 V, ±200 mV</li><li>Rangos de medición de canal parametrizables</li><li>Canales con separación galvánica</li><li>Resolución de 16 bits</li></ul><p>Un LED rojo alerta en cada canal en caso de rotura del conductor, sobrecarga o medición fuera de rango en función del rango de medición establecido.</p><p>Este módulo puede configurarse a través del archivo GSD, e!COCKPIT y WAGO-I/O-CHECK.</p>",
"mpn" : "750-471",
"sku" : "750-471",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200002a00002a40000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDQzfGltYWdlL2pwZWd8YURObEwyaGxZaTh4TkRZNE1qVTBOREEzT0RnM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNbUV3TURBd01tRTBNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI0ZmMxZDQzZWJjMmFhMGFhMWM0ZDZhZTU2NTI3Mzg3YmU4ZTlhYmU1ODAyZjBmM2M0N2ZkOWRjZTUxODUwNmQ",
"gtin13" : "4055143764520",
"category" : "Sistemas de E/S",
"url" : "https://www.wago.com/es/sistemas-de-e-s/4ai/p/750-471"
}