[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Acoplador de bus de campo ETHERNET; 1. Generación",
"description" : "<p>Este acoplador de bus de campo ETHERNET TCP/IP puede utilizar varios protocolos de red para enviar datos de proceso a través de ETHERNET TCP/IP. El acoplador se conecta sin problemas a redes locales y globales (LAN, internet) conforme a las normas pertinentes de TI.</p><p></p><p>El uso de ETHERNET como bus de campo permite mantener una transmisión uniforme de datos entre la fábrica y la oficina. Además, el mantenimiento del acoplador de bus de campo ETHERNET TCP/IP se puede realizar a distancia, lo que permite controlar los procesos desde cualquier lugar.</p><p></p><p>Los datos de proceso se transmiten a través del protocolo MODBUS/TCP. El acoplador detecta todos los módulos de E/S conectados y crea automáticamente una imagen de proceso local.</p><p></p><p>Las páginas HTML que se almacenan en el acoplador permiten acceder a información sobre la configuración, estado o datos de E/S del acoplador de bus de campo ETHERNET TCP/IP. Solo se necesita un navegador web convencional.</p><p></p><p>La configuración dinámica de las direcciones IP a través del servidor BootP permite modificar los ajustes de la red de forma sencilla y flexible.</p>",
"mpn" : "750-342",
"sku" : "750-342",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000c0000eaca000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODMyfGltYWdlL2pwZWd8YUdZM0wyaGhZeTh4TXprNU9USXhNVFUzTnpNM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR013TURBd1pXRmpZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQyNWZiMjhmNTczYzU3ZDAwMDZkNWNhYzY4MTNkYzhhODNkOTU0NTM3NjZiNTE4MjE5NjE2ZThlOWFjMmM5NTE",
"gtin13" : "4045454527006",
"category" : "Sistemas de E/S",
"url" : "https://www.wago.com/es/sistemas-de-e-s/acoplador-de-bus-de-campo-ethernet/p/750-342"
}