[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Acoplador de bus de campo INTERBUS",
"description" : "<p>El acoplador de bus de campo permite la conexión de los módulos WAGO-I/O-SYSTEM como esclavos al bus de campo INTERBUS.</p><p></p><p>El acoplador detecta todos los módulos de E/S conectados y crea una imagen de proceso local. Esta imagen de proceso puede incluir una disposición mixta de módulos analógicos (transferencia de datos palabra por palabra) y digitales (transferencia de datos bit a bit).</p><p></p><p>La imagen de proceso se puede transferir a través del bus de campo INTERBUS a la memoria del sistema de control.</p><p></p><p>La imagen de proceso local se divide en dos zonas de datos que contienen los datos recibidos y los datos pendientes de envío. Los datos de proceso pueden enviarse a través del bus de campo INTERBUS a un sistema de control para su posterior tratamiento. Los datos de salida de proceso se envían a través de INTERBUS.</p><p></p><p>Los datos de los módulos analógicos se almacenan en la imagen de proceso creada automáticamente en el mismo orden en el que los módulos están conectados al acoplador. Los bits de los módulos digitales se envían byte a byte y se añaden a los datos analógicos. Si la cantidad de información de E/S digitales supera los ocho bits, el acoplador bus comienza automáticamente con un nuevo byte.</p>",
"mpn" : "750-304",
"sku" : "750-304",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000c0000d7fc000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTczfGltYWdlL2pwZWd8YUdJMUwyaGtZUzh4TkRBd01ERTFOekE1T0RBeE5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR013TURBd1pEZG1ZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDJiMmNjNTc5ODkzMDdmN2YyMjlkNmM2ZDdiODNmOWM5YTNhYzE1NTY3MGJiYmI1NjM0ZjMwOThkYzU4MmVmZjY",
"gtin13" : "4045454526405",
"category" : "Sistemas de E/S",
"url" : "https://www.wago.com/es/sistemas-de-e-s/acoplador-de-bus-de-campo-interbus/p/750-304"
}