{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Acoplador de bus de campo INTERBUS; 500 kBit/s; ECO",
"description" : "<p>Los acopladores de bus de campo ECO están concebidos para aplicaciones con un ancho reducido de datos en la imagen de proceso. Estas aplicaciones utilizan principalmente datos de proceso digitales o únicamente volúmenes bajos de datos de proceso analógicos.</p><p></p><p>El acoplador suministra directamente la alimentación del sistema. Un módulo de alimentación independiente garantiza la alimentación del campo.</p><p></p><p>El acoplador de bus de campo INTERBUS reconoce todos los módulos de E/S conectados y crea una imagen de proceso local. </p><p></p><p>La imagen de proceso se puede transferir a través del bus de campo INTERBUS a la memoria del sistema de control.</p><p></p><p>La imagen de proceso local se divide en dos zonas de datos que contienen los datos recibidos y los datos pendientes de envío. Los datos de proceso pueden enviarse a través del bus de campo INTERBUS a un sistema de control para su posterior tratamiento. Los datos de salida de proceso se envían a través de INTERBUS.</p><p></p><p>Los datos de los módulos analógicos se almacenan en la imagen de proceso creada automáticamente en el mismo orden en el que los módulos están conectados al acoplador. Los bits de los módulos digitales se envían byte a byte y se añaden a los datos analógicos. Si la cantidad de información de E/S digitales supera los ocho bits, el acoplador bus comienza automáticamente con un nuevo byte.</p>",
"mpn" : "750-344",
"sku" : "750-344",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000c0000ee17000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTU4fGltYWdlL2pwZWd8YURnNEwyZzNPUzh4TkRZNE56QXpNelk0T0RBNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR013TURBd1pXVXhOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI0Zjk3ZWEwYTYwOGFhZTc2ZTkzYjVhYTUyMTVhYWQ2NDBkMGFjOWM2NGFlNzkyZTFmZDg4ZWQ4M2YzOTk4YjA",
"gtin13" : "4017332790352",
"category" : "Sistemas de E/S",
"url" : "https://www.wago.com/es/sistemas-de-e-s/acoplador-de-bus-de-campo-interbus/p/750-344"
}