[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Acoplador de bus de campo PROFINET IO; 3ª Generación; ECO Advanced",
"description" : "<p>Este acoplador de bus de campo permite conectar el sistema modular WAGO I/O SYSTEM 750 a PROFINET IO (norma de automatización abierta y en tiempo real de ETHERNET industrial). </p><p>El acoplador identifica los módulos de E/S conectados y crea imágenes de proceso locales con un máximo de un controlador de E/S y un supervisor de E/S dependiendo de la configuración preestablecida. Esta imagen de proceso puede incluir una disposición mixta de módulos analógicos (transferencia de datos palabra por palabra) o complejos y módulos digitales (transferencia de datos bit a bit). </p><p>El acoplador de bus de campo funciona como dispositivo de E/S en la red. Incorpora un conmutador integrado de 2 puertos que simplifica la creación de una estructura de línea sin componentes de red adicionales.</p><p>El nombre del dispositivo se puede asignar a través del protocolo DCP o se puede usar el conmutador DIP para establecer un nombre predeterminado.</p>",
"mpn" : "750-377",
"sku" : "750-377",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-02000016000366e9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDE5fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzRNQzh4TWpVM01EZ3dPVFE1T1RZM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNVFl3TURBek5qWmxPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDZjMzRkMjVmZThiMWEyZTk4MzljZTNjMWQ0MjM2ZmZiNWU4ZTk3Y2ExZDI2NzZiZDkxYjQzZjY3MWI1OWQ5NjY",
"gtin13" : "4050821687443",
"category" : "Sistemas de E/S",
"url" : "https://www.wago.com/es/sistemas-de-e-s/acoplador-de-bus-de-campo-profinet-io/p/750-377"
}