{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Acoplador de sensor DALI",
"description" : "<p>El kit multisensor DALI de WAGO se utiliza en combinación con el módulo DALI-Multi-Master de WAGO, código 753-647, y consta de los siguientes tres componentes:</p><p>- Acoplador de sensor DALI (disponible también individualmente)</p><p>- Kit ECO-CI</p><p>- Sensor MULTI-3-CI</p><p>El acoplador de sensor DALI permite conectar el sensor MULTI-3-CI a un sistema de bus DALI. Para ello, se conecta el sensor MULTI-3-CI al acoplador de sensor DALI a través del conector hembra RJ-10. Las conexiones DALI conectan el acoplador de sensor DALI tanto a la red DALI como al módulo WAGO DALI. El kit ECO-CI contiene dos tapas que ofrecen protección contra contactos fortuitos y antitirón cuando el acoplador de sensor DALI se instala en techos. El sensor MULTI-3-CI incluye un detector de movimiento y un sensor de brillo que permiten controlar la iluminación en función de la luz del día y del movimiento. La alimentación de corriente del acoplador de sensor DALI se proporciona a través de la línea DALI. Los valores medidos por los canales de sensores conectados son enviados por el acoplador de sensor DALI en forma de telegramas al módulo WAGO-DALI a través de la línea DALI. Los parámetros se pueden adaptar de forma individualizada con el configurador DALI de WAGO. El número de sensores que puede admitir una línea DALI depende del consumo total de corriente de los aparatos correspondientes, así como de la capacidad de direcciones de los actuadores y sensores. Debido a la capacidad del bus DALI, el número máximo de acopladores de sensor DALI que pueden conectarse al módulo DALI-Multi-Master (753-647) es 16. </p><p><b>Montaje</b></p><p><b>Conexión del sensor</b></p><p>El sensor MULTI-3-CI se conecta a un conector hembra RJ-10 de 4 polos (4P4C), marcado como «sensor» en la tapa de la carcasa.</p><p>Para facilitar la conexión, el sensor cuenta con un conector de encaje retirable. Solo debe conectarse un sensor MULTI-3-CI al acoplador de sensor.</p><p><b>Instalación en techo</b></p><p>Si la instalación es fuera de un elemento de iluminación (p. ej., en un falso techo), también se deberá conectar el kit ECO-CI a ambos lados del aparato para garantizar la protección contra contactos fortuitos y antitirón. El acoplador de sensor DALI también puede instalarse en lámparas. Las dimensiones coinciden con las de un balastro electrónico, lo que permite aprovechar los espacios disponibles en las lámparas para el montaje.</p><p><b>Nota:</b></p><p>El acoplador de sensor DALI también se puede pedir individualmente para combinarlo con otros modelos de multisensor de Osram.</p>",
"mpn" : "2851-8202",
"sku" : "2851-8202",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000070001a571000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDg3fGltYWdlL2pwZWd8YUdSaEwyaGtNQzh4TXpjNU9UY3dORGc0TnpNeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNRGN3TURBeFlUVTNNVEF3TURNd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNmYTA4NzVlYmEyMjAyM2Y4YzU5Zjg0ODA4ZjRkZDZhZWQ4Y2MzODUyZWY3NTRjYjJlNjMwNTllNTA0ZDg2MjQ",
"gtin13" : "4050821708407",
"category" : "Sistemas de E/S",
"url" : "https://www.wago.com/es/sistemas-de-e-s/acoplador-de-sensor-dali/p/2851-8202"
}