[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Caja de sistema con índice de protección IP65; Aluminio (RAL 7032); AxAlt.xProf. (240x100x160 mm); 14 x M12, 4 x M16, 4 x M20",
"description" : "<p>Incluido:</p><ul><li>Carcasa de aluminio, aleación G AL Si 12 / DIN 1725</li><li>Tornillos de tapa de acero fino, imperdibles</li><li>Ventana con placa para marcaje específico del cliente (el marcaje no forma parte de la entrega)</li><li>Orificios de montaje (4 canales de montaje para fijación alojados fuera de la zona estanca)</li><li>Prensaestopas métricos (latón, niquelado), <b>tapones ciegos incluidos</b>; prensaestopas M12, diámetros de cable 3–6 mm; prensaestopas M16, diámetros de cable 5–9 mm; prensaestopas M20, diámetros de cable 9–13 mm</li><li>1 carril DIN 35/7,5</li><li>Sistema ranura-resorte, junta con ranura en la tapa de la carcasa</li><li>Junta de cordón redondo de neopreno resistente a aceites y bencinas</li><li>Conexión con puesta a tierra en la carcasa</li><li>Gris gravilla, RAL 7032</li></ul><p></p><p>El «número de módulos de E/S» también tiene en cuenta los acopladores de bus de campo y los módulos finales.</p><p>Válido para módulos de E/S de 12 mm de ancho. Los módulos de E/S de 24 mm de ancho cuenta como dos módulos de E/S.</p>",
"mpn" : "850-826",
"sku" : "850-826",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000210002ebec000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzYwfGltYWdlL2pwZWd8YURZMkwyaG1aUzh4TXpJME9ERXpNVFl5T1RBNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNakV3TURBeVpXSmxZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVjY2VlNzE4NjFlN2EyZDEyODhiODY0NWM0MTJhYTQxYTc4YTliZjQwY2NiOGVhZTYzYjlhYjQxMmZlMDRlYWQ",
"gtin13" : "4017332819619",
"category" : "Sistemas de E/S",
"url" : "https://www.wago.com/es/sistemas-de-e-s/caja-de-sistema-con-%C3%ADndice-de-protecci%C3%B3n-ip65/p/850-826"
}