{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Controlador DC-Drive; 24 V DC; 5A; sin retroacción",
"description" : "<p>Este módulo es un controlador de posicionamiento inteligente de un canal concebido para motores de 24 VCC de hasta 5 A con respuesta de posición de tipo incremental.</p><p>Tres entradas de 24 V registran los interruptores de límite y una señal predefinida. Un encoder incremental evalúa las señales del sensor de posición y determina el valor real.</p><p>Cuando es necesario, el posicionamiento optimiza la posición de conmutación inicial en función de la dirección y tiene en cuenta la compensación por la holgura de los componentes.</p><p>El control bidireccional del motor de CC se lleva a cabo a través de un puente en H, protegido contra cortocircuitos y con control de temperatura. </p><p>El control de PWM posibilita tanto el funcionamiento conmutado como el arranque/parada suaves o la reducción de corriente. </p><p>La tensión de 24 V suministrada al lado de campo a través de los contactos de potencia, que es vigilada para detectar sobre/subtensiones, se conecta a los módulos adyacentes.</p><p>El módulo también se puede utilizar como:</p><p>encoder incremental exclusivo o controlador de conmutación y potencia (PWM).</p>",
"mpn" : "750-636/000-800",
"sku" : "750-636/000-800",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001100027294000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzY5fGltYWdlL2pwZWd8YUdKbUwyaGpNQzh4TXprNU9UUTNPRFV6T0RJM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNVEV3TURBeU56STVOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU4YjMwMTBmYjk3ZTM0MGU0YWJiNWY1YmUxZjg0ZWFlMTY2NTI1NTc4NDRjYWFjZmU3MmU2NzM4NjFlNDc4ODg",
"gtin13" : "4050821868651",
"category" : "Sistemas de E/S",
"url" : "https://www.wago.com/es/sistemas-de-e-s/controlador-dc-drive/p/750-636_000-800"
}