[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Entrada digital, 16 canales; 24 V DC; 0,2 ms",
"description" : "<p>Este módulo de entrada digital incorpora 16 canales en una anchura de tan solo 12 mm.</p><p>Además, dispone de conexiones Push-in CAGE CLAMP® que permiten conectar conductores rígidos con solo insertarlos. </p><p>Cada módulo de entrada cuenta con un filtro RC de eliminación de ruido con una constante de tiempo de 0,2 ms.</p><p>Un LED verde indica el estado de señal de cada canal.</p><p>Los niveles de campo y sistema están separados galvánicamente.</p><p>Para abrir las conexiones Push-in CAGE CLAMP<sup>®</sup>, es necesario una herramienta de accionamiento con una hoja de 2,5 mm (210-719).</p>",
"mpn" : "750-1406",
"sku" : "750-1406",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e000301bc000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjI3fGltYWdlL2pwZWd8YURGakwyaGhOeTh4TXprNU9UY3hNemszTmpNMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBek1ERmlZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhhMWJjMjhmZDhjY2Q5OWRiYjdiZDk3ZTBkYjVhODQ0ODhhODE0OTFiNjNkYTZmNjFmNmIyNDA4ZWU4MTJjYmU",
"gtin13" : "4050821107958",
"category" : "Sistemas de E/S",
"url" : "https://www.wago.com/es/sistemas-de-e-s/entrada-digital-16-canales/p/750-1406"
}