{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Entrada digital, 4 canales; 24 V DC; 0,2 ms; Conexión para 3 conductores",
"description" : "<p>Este módulo de entrada digital es un dispositivo de 3 conductores que incorpora cuatro canales en una anchura de tan solo 12 mm.</p><p>El módulo recibe señales binarias de control de los dispositivos de campo digitales (p. ej., sensores, codificadores, switches o sensores de proximidad).</p><p>Además, dispone de conexiones Push-in CAGE CLAMP® que permiten conectar conductores rígidos con solo insertarlos. </p><p>Cada módulo de entrada cuenta con un filtro RC de eliminación de ruido con una constante de tiempo de 0,2 ms.</p><p>Un LED verde indica el estado de señal de cada canal.</p><p>Los niveles de campo y sistema están separados galvánicamente.</p><p>Para abrir las conexiones Push-in CAGE CLAMP<sup>®</sup>, es necesario una herramienta de accionamiento con una hoja de 2,5 mm (210-719).</p>",
"mpn" : "750-1421",
"sku" : "750-1421",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e000300a2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjAzfGltYWdlL2pwZWd8YURKakwyZzJaQzh4TXprNU9EVTROVFV4TVRrMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBek1EQmhNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDJjNmZiMGVjNDM1OWZiMzJkNTViZmFjMGVhOWEyZjE1Mzg4MGFiZWQyMGVjNjNlMzg2YWNiNTNhMDE2NWZlYWY",
"gtin13" : "4050821085607",
"category" : "Sistemas de E/S",
"url" : "https://www.wago.com/es/sistemas-de-e-s/entrada-digital-4-canales/p/750-1421"
}