[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Entrada digital, 4 canales; 24 V DC; 0,2 ms; conmutación negativa (NPN); Conexión para 3 conductores",
"description" : "<p>Este módulo de entrada digital es un dispositivo de 3 conductores que incorpora cuatro canales en una anchura de tan solo 12 mm.</p><p>El módulo recibe señales binarias de control de los dispositivos de campo digitales (p. ej., sensores, codificadores, switches o sensores de proximidad).</p><p>Además, dispone de conexiones Push-in CAGE CLAMP® que permiten conectar conductores rígidos con solo insertarlos. </p><p>Cada módulo de entrada cuenta con un filtro RC de eliminación de ruido con una constante de tiempo de 0,2 ms.</p><p>Un LED verde indica el estado de señal de cada canal.</p><p>Los niveles de campo y sistema están separados galvánicamente.</p><p>Para abrir las conexiones Push-in CAGE CLAMP<sup>®</sup>, es necesario una herramienta de accionamiento con una hoja de 2,5 mm (210-719).</p>",
"mpn" : "750-1423",
"sku" : "750-1423",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000110000e157000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDU1fGltYWdlL2pwZWd8YURjd0wyZ3pZUzh4TXpnd01URTRPREE1T0RBM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNVEV3TURBd1pURTFOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIxMTZkYmRhODQwNzFmZjc4NmViZGIyM2ViNGU0ZTY1YTQ3YTQxNjg2NDQ3ODk5MmVkOGJjNDdkYWYyNDcyODg",
"gtin13" : "4050821131403",
"category" : "Sistemas de E/S",
"url" : "https://www.wago.com/es/sistemas-de-e-s/entrada-digital-4-canales/p/750-1423"
}