[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contacto", "url": "/es/contacto", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Entrada digital, 8 canales; 24 V DC; 0,2 ms; Conexión para 2 conductores; extremo", "description" : "<p>Este módulo de entrada digital es un dispositivo de 2 conductores que incorpora ocho canales en una anchura de tan solo 12 mm.</p><p>El módulo recibe señales binarias de control de los dispositivos de campo digitales (p. ej., sensores, codificadores, switches o sensores de proximidad).</p><p>Además, dispone de conexiones Push-in CAGE CLAMP® que permiten conectar conductores rígidos con solo insertarlos. </p><p>Cada módulo de entrada cuenta con un filtro RC de eliminación de ruido con una constante de tiempo de 0,2 ms.</p><p>Un LED verde indica el estado de señal de cada canal.</p><p>Los niveles de campo y sistema están separados galvánicamente.</p><p>Para abrir las conexiones Push-in CAGE CLAMP<sup>®</sup>, es necesario una herramienta de accionamiento con una hoja de 2,5 mm (210-719).</p><p></p><p><b>El dispositivo es ideal para entornos extremos gracias a las siguientes características:</b></p><ul><li>Rango de temperatura ampliado</li><li>Mayor inmunidad frente a la tensión de impacto y la interferencia electromagnética</li><li>Más resistencia a la vibración y al choque</li></ul>", "mpn" : "750-1416/040-000", "sku" : "750-1416/040-000", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001d000216ba000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzg0fGltYWdlL2pwZWd8YURneEwyZzJaQzh4TkRZNE9EWXlNelk0T1RjMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNV1F3TURBeU1UWmlZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQ1MWU3YTU5N2ZjMTI5ODA4YjVjODU1MmM1Y2Q3YmJiZDU4MmE2YmIyOWIxNmNjZDdmZjg0ZDVmN2U2YmZmZjQ", "gtin13" : "4055143315654", "category" : "Sistemas de E/S", "url" : "https://www.wago.com/es/sistemas-de-e-s/entrada-digital-8-canales/p/750-1416_040-000" }
[ { "id": "details", "label":"Detalles", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Descargas", "priority": 90 } ]