{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Entrada digital, 8 canales; PTC",
"description" : "<p>Con tan solo 12 mm de anchura, el módulo PTC proporciona ocho canales para conectar termistores PTC conforme a DIN 44081 y DIN 44082, y poder llevar un control térmico (protección de sobrecarga) de motores, máquinas, rodamientos, etc. </p><p>En cada canal se pueden conectar hasta seis termistores PTC en serie. Si se supera la temperatura de respuesta nominal (ϑnat), se inserta un bit en la imagen de proceso de entrada del módulo. Además, en cada canal se comprueba la presencia de roturas de cable y cortocircuitos. Si se produce un error, también se inserta un bit en la imagen de proceso de entrada. El módulo cuenta con sendos LED de estado verde y rojo por canal que se encienden cuando se supera la temperatura o se detectan errores en el cableado. </p><p>Los niveles de campo y sistema están separados galvánicamente.</p><p>Para abrir las conexiones Push-in CAGE CLAMP<sup>®</sup>, es necesario una herramienta de accionamiento con una hoja de 2,5 mm (210-719).</p>",
"mpn" : "750-1425",
"sku" : "750-1425",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001a0001ad6b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODYxfGltYWdlL2pwZWd8YURabEwyZzFNaTh4TXprNU9EZ3dNekUxTnpBeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNV0V3TURBeFlXUTJZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDMwYmRiNGMzNzg3MTg4YjAyYmY0Yzk2ZGI3NDkyZmQ4ZGQwYzNiMDJlYjk5OGM5YzMzNWRlYTM1NGJkNzc5NDk",
"gtin13" : "4050821880745",
"category" : "Sistemas de E/S",
"url" : "https://www.wago.com/es/sistemas-de-e-s/entrada-digital-8-canales/p/750-1425"
}