{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Entrada digital segura, 8 canales; 24 V DC; PROFIsafe V 2.0 iPar",
"description" : "<p>El módulo PROFIsafe 75x-662/000-003 permite conectar interruptores de parada de emergencia sin potencial/con contactos, interruptores de desconexión, interruptores de modo de funcionamiento, sensores de seguridad y salidas de semiconductores.</p>El módulo incorpora 8 entradas sensibles a la impulsión (I1 … I8) que se alimentan a través de 2 salidas de diferente impulsión (T1 … T2).<br/><p>Todas las salidas de impulsión están protegidas contra cortocircuito. Las entradas están sometidas a una vigilancia constante para detectar circuitos cruzados y fuentes de alimentación independientes. La configuración de otros parámetros importantes para la seguridad (p. ej., modos de funcionamiento, desconexión de impulsos de prueba, tiempos de discrepancia o filtrado) se puede realizar a través de WAGO-I/O-<i>CHECK</i>.</p><p>Esta herramienta puede integrarse cómodamente en los sistemas de ingeniería y es compatible con las interfaces CC2 y CC3 de TCI (Tool Calling Interfaces).</p><p>El módulo se puede configurar para que, cada vez que se sustituyan los módulos, los parámetros se descarguen automáticamente en la unidad de control a través del servidor iPar conforme a PROFIsafe. La dirección PROFIsafe se puede establecer con el conmutador DIP situado en el lateral del módulo, o a través de WAGO-I/O-<i>CHECK</i>.</p><p>Los módulos son compatibles con los protocolos PROFIsafe V1 (PROFIBUS) y V2 (PROFIBUS, PROFINET). </p><p>Un optoacoplador proporciona la separación galvánica entre el bus y el lado del campo. </p><p>Los módulos de E/S se pueden combinar libremente durante la configuración del nodo del bus de campo.</p><p><b>Para proteger el módulo de sobretensiones (protección contra sobretensiones según CEI 61000-4-5), deberá instalarse un filtro para bloque de alimentación WAGO o un filtro de sobretensiones externo en el suministro de tensión de 24 V.</b></p><p><b>Consulte el manual del producto para obtener más información (disponible en alemán e inglés).</b></p>",
"mpn" : "750-662/000-003",
"sku" : "750-662/000-003",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e00031769000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTI4fGltYWdlL2pwZWd8YURrd0wyZ3dOeTh4TkRBd01ESXpOalE1TkRnM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBek1UYzJPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGUwNzM0MzMxZGE3ZGQ1NzE4NzEyNDE1ODhiZGRiYTBmZDU5MmRkN2IwYjQxNTZjMGYxY2Q1ODM4ZTM4ZWZiN2Q",
"gtin13" : "4050821038740",
"category" : "Sistemas de E/S",
"url" : "https://www.wago.com/es/sistemas-de-e-s/entrada-digital-segura-8-canales/p/750-662_000-003"
}