[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Interfaz con encoder incremental; 24 V DC; Entrada diferencial; 32 bits",
"description" : "<p>Este módulo es una interfaz para conectar encoders incrementales con conexiones estándar (p. ej., RS-422, diferencial, single-ended).</p><p>El controlador puede leer o activar un contador con decodificador de cuadratura, así como una memoria latch con puesta a cero. El controlador puede establecer el valor del contador o transmitirlo a la entrada «Latch». En función del modo de funcionamiento, el valor del contador se añade al registro de la memoria latch en un flanco positivo en la entrada «C» o «Latch».</p><p>La velocidad (incrementos/ms) se obtiene automáticamente y también se puede transmitir al controlador como alternativa al valor de la memoria latch.</p><p>El contador también se puede bloquear utilizando la entrada «GATE». La entrada «Ref» se puede usar para activar la función de punto inicial «C».</p><p>Las salidas de levas N1 y N2 indican si el valor del contador está dentro del intervalo de valores definido. El intervalo es ajustable.</p><p>El módulo necesita una fuente de alimentación externa de 24 VCC, de la que también se puede alimentar el transmisor (Ui, U0).</p><p>El apantallamiento se conecta directamente al carril DIN.</p>",
"mpn" : "750-637/000-001",
"sku" : "750-637/000-001",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-02000011000273ae000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODAwfGltYWdlL2pwZWd8YURObEwyaGlOUzh4TXprNU9URTFNVEV5TURReE5DOHlNREJmTURJd01EQXdNVEV3TURBeU56TmhaVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGU0YzZjOGQ1MjU5YjkxZmE5ZGVkM2UzNDdmODEwYzgwM2MzMWE1MDUyZDhlOTQwM2Q0NzE3YjY2YjBmYTliNjQ",
"gtin13" : "4045454925185",
"category" : "Sistemas de E/S",
"url" : "https://www.wago.com/es/sistemas-de-e-s/interfaz-con-encoder-incremental/p/750-637_000-001"
}