[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Interfaz digital de impulso",
"description" : "<p>Esta interfaz digital de impulso permite conectar sensores de posición magnetoestrictivos provistos de interfaz de arranque/parada. Estos sensores, en cuanto reciben un impulso de lectura, generan un impulso retardado de respuesta. El retardo es proporcional a la distancia del sensor.</p><p>Cada sensor puede tener hasta cuatro sensores de posición (imanes permanentes). El controlador puede acceder a sus datos de posición en serie, y estos datos se almacenan en la imagen de proceso del acoplador de bus de campo como valor de 24 bits.</p><p>La parametrización de la velocidad ultrasónica y los puntos de transmisión se pueden realizar a través del byte de control. Estos parámetros se pueden modificar con la unidad en funcionamiento.</p><p>Los impulsos se transmiten con los controladores diferenciales RS-422, que garantizan una transmisión de datos sin interferencias.</p><p>Se pueden usar sensores de posición con las siguientes características: </p><p>interfaz de arranque/parada con señales diferenciales RS-422, alimentación de sensor de 24 V, fabricante: p. ej., Balluff</p>",
"mpn" : "750-635",
"sku" : "750-635",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-02000011000270ed000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzU1fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzVaQzh4TkRBd01EWTJNRFF4TkRRNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNVEV3TURBeU56QmxaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDRmMTM0MWFmMzQ3YjkwZjk4NzM4NDJkNzZhMzU2MGM1MTlmYmYwZmUyNzkyZTk5OWUyMGVhM2Y0MWEyYTkzNTY",
"gtin13" : "4045454393984",
"category" : "Sistemas de E/S",
"url" : "https://www.wago.com/es/sistemas-de-e-s/interfaz-digital-de-impulso/p/750-635"
}